Perfecta para aplicaciones de acceso peatonal, la 650 cuenta con dos aberturas de servicio en una ventana. Hay un panel central fijo con dos paneles operativos independientes que se deslizan hacia el centro. Ideal para concesiones, boletos, camiones de comida o interior de oficinas y farmacias.
Elija el mejor acristalamiento para su proyecto:
650 AISLADO Vidrio templado aislado transparente de 3/4” de panel doble.
650 AHORRO DE ENERGÍA El vidrio aislado templado de baja emisividad (Solarban 70XL) de doble panel de ¾” maximiza la eficiencia energética y la comodidad del personal.
650 SEGURIDAD Elija vidrio Lexan resistente a balas o Smash & Grab de nivel 1, y un conjunto de barras de seguridad para protección contra robo, disparos y entrada forzada.
Las extrusiones de aluminio anodizado y su elección de vidriado se combinan para brindarle una ventana de transacción atractiva, funcional y asequible que no se oxidará, perforará ni se desgastará. El alféizar inferior libre de rieles proporciona una superficie de servicio libre de contaminantes. El alféizar inferior está inclinado hacia abajo para garantizar que la lluvia, el aguanieve y la nieve se desvíen del interior. El 650 es tan simple de operar. Las puertas de servicio se deslizan de forma independiente y se abren sin esfuerzo hacia el centro, luego se deslizan y se traban automáticamente cada vez que se cierran para que no se puedan abrir desde el exterior. También incluye cerraduras de giro manual y barra de bloqueo nocturno.
APLICACIONES
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Asia |
|---|---|
Anguilla | Arabia Saudí |
Antigua y Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belice | |
Bermudas | |
Canadá | |
Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curazao | |
Dominica | |
El Salvador | |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |