Publique sus productos
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED -  Non Hosted Revit Family
    Record

    Sliding Door CURVED - Non Hosted Revit Family

    Traducido por Google,

    Familia de Revit no alojada

    Las puertas correderas curvas son ideales para dar un toque de estilo a cualquier fachada. Ofrecen la elegancia inigualable de una puerta giratoria, pero son menos complejas y mucho más flexibles. Este tipo de puerta se integra prácticamente en cualquier espacio curvo y puede curvarse hacia adentro o hacia afuera para crear una entrada acogedora y espaciosa.

    Especificaciones
    • Designed using record system 20 components, CURVED sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, RST 20 CURVED sliding doors can be integrated into passage widths between 1,000 and 2,400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single glazed leaves or 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest tranparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRST-CURVED-02
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)2320
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descripción Uniclass 2015High security doorsets