Publique sus productos
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
    Record

    Swing Gate Impression

    Traducido por Google,

    Familia de Revit no alojada

    Convertimos un sistema estándar de control de tráfico peatonal en un elemento de diseño que aporta un toque distintivo a cualquier edificio. La línea Record Speedgate Impression presenta una gama vanguardista de puertas rápidas personalizables que se integran a la perfección con el diseño interior.

    Este portón rápido está diseñado para causar una impresión duradera, destacando sus elegantes detalles curvos, sus versátiles opciones de construcción y sus numerosas posibilidades de personalización de color.

    El sistema Record Speedgate Impression ha sido diseñado para optimizar el flujo controlado de personas, haciéndolo lo más eficiente y sencillo posible. Ofrece total compatibilidad con una amplia gama de opciones de credenciales, incluidas las últimas tecnologías de identificación, garantizando una experiencia inteligente y segura para sus usuarios.

    Con el diseño elegante y modular de nuestra puerta de acceso rápido, buscamos no solo impactar su experiencia física, sino también cautivar su imaginación. A esto lo llamamos «diseño innovador»: una forma única de abordar el control de acceso.

    Especificaciones
      • Choose from three cabinet design choices: Open, Boxed, or Center Glass.
      • Achieve a smooth fusion of access control system technologies and biometric solutions.
      • Utilize LED strips for user-friendly navigation.
      • Employ sensors to ensure top-tier safety and security.
      • Select a passage width ranging from 600 mm to 1100 mm.
      • Enjoy eco-friendly and sustainable operation.
      • Customize your system with a wide range of RAL colors, enabling multiple combinations.
      • Ensure accessibility for individuals using wheelchairs or pushing strollers.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswinggate-impression-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003122
    • Nombre ETIMDoor security lock
    • Código Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Descripción Uniclass 2015Secure entering and exiting
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door