Publique sus productos
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
    Record

    Sliding Door Thermcord3-D-TSA

    Traducido por Google,

    Familia de Revit alojada en muro

    El sistema THERMCORD es un sistema de puertas automáticas con perfiles de puerta con aislamiento térmico. El estudio ift Rosenheim determinó un coeficiente de transmisión térmica (UD) alcanzable de 1,4 W/m²K con acristalamiento aislante homologado. THERMCORD se utiliza como puerta interior o exterior en zonas con una elevada diferencia de temperatura, incluso temporalmente.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaThermcord3-D-TSA_SlidingDoor-01
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía