Publique sus productos
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
    REDD Team

    Universal Generator Access Systems

    Traducido por Google,

    Los sistemas de acceso a generadores de aluminio del equipo REDD son líderes en el mercado de acceso a generadores comerciales. Estos sistemas se pueden diseñar y diseñar con muchas opciones diferentes para cumplir con los requisitos y especificaciones de su aplicación. Cada sistema está diseñado para cumplir o superar todas las reglamentaciones aplicables de la industria general OSHA 1917.

    Cuando su aplicación requiere fuerza, peso ligero, resistencia a la corrosión y máxima seguridad, las plataformas de aluminio son una solución económica y de fácil montaje.

    Ventajas del Aluminio:

    • El aluminio es más ligero que el hierro y el acero. Algunas aleaciones de aluminio son, de hecho, tres veces más livianas, pero más fuertes que algunas aleaciones de acero, y conservarán su resistencia y flexibilidad bajo cargas pesadas. El equipo REDD utiliza aleación de aluminio de la serie 6000 con 6061-T6 para una resistencia estructural excepcional.
    • El aluminio tiene una capa natural de óxido que protege el metal de la corrosión, incluso cuando no está pintado. Es capaz de soportar ambientes altamente corrosivos, como ambientes marinos y lugares con condiciones climáticas adversas.
    • La superficie metálica natural del aluminio no requiere acabado, pero puede pintarse, anodizarse o recubrirse con pintura en polvo si su aplicación lo requiere.
    • El aluminio se mecaniza, funde, estira y extruye fácilmente. Las plataformas de aluminio son fáciles de instalar y se pueden desmontar, mover y volver a montar rápidamente.
    • El aluminio prácticamente no requiere mantenimiento.
    Especificaciones
    • Features

      • Fast shipping and short lead-times (5-6 business days)
      • Cost effective solution verses traditional steel structures
      • Durable 6000 series aluminum is virtually maintenance free for exceptional value over a long life cycle
      • Aluminum is non-corrosive and non-combustible
      • Adjustable heights to allow for uneven grade
      • Modular design for fast and easy installation
      • Standard and custom options
      • All stainless steel fasteners
      • 1 year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauniversal-generator-access-systems
    • Familia de productoAluminum Access Products
    • Grupo de productosUniversal Generator Access Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descripción Uniclass 2015Stairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs