Publique sus productos
Universal Aluminum Metal Wheelchair ADA Ramp System
Universal Aluminum Metal Wheelchair ADA Ramp System
Universal Aluminum Metal Wheelchair ADA Ramp System
    REDD Team

    Universal Aluminum Metal Wheelchair ADA Ramp System

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de rampa universal para sillas de ruedas del equipo REDD proporciona acceso para sillas de ruedas que cumple con la ley ADA a edificios portátiles y modulares. Con su facilidad de movilidad, ciclo de vida prolongado y componentes modulares de aluminio, este sistema es fácil de reubicar y reconfigurar según sus necesidades. El sistema de rampa para silla de ruedas universal ADA del equipo REDD, junto con su contraparte, la escalera metálica de aluminio universal, pueden brindarle soluciones de accesibilidad para sillas de ruedas seguras y de bajo mantenimiento.

    Especificaciones
    • Features

      • ADA compliant access for portable classrooms and site built or modular buildings.
      • Smooth, continuous handrails and a slip resistant walking surface for safe and easy access.
      • Virtually maintenance free for exceptional value over a long life cycle. 
      • Non-corrosive and non-combustible.
      • Adjustable heights and slopes available for versatility in permanent or re-locatable installations.
      • Fast and easy installation – No field welding required!
      • Modular design is re-locatable and reconfigurable for the best value in a handicapped ramp system.
      • Minimal assembly for a fast installation.
      • Each unit warranted for wear and durability.
      • Meets ADA guidelines!

      Code Compliance

      • ADA
      • IBC
      • DSA
      • SREF
      • LIFE SAFETY 101

      Variations

      • 34″ Two Line Rail Ramp Configurations
      • 38″ Vrtcl Pckt Rail Ramp System Configuration
      • 42″ Vrtcl Rl, 34″ Rl & 23″ Child Rl Ramp Configurations
      • 34″ Vertical Picket Rail Ramp Configurations
      • 38″ Two Line Rail Ramp Configuration
      • 42″ Vrtcl Pckt Rail & 34″ Rail Ramp Configuration

      Keywords: wheelchair access, wheelchair ramp, ramp access, child proof, ADA compliant, ADA ramp, school ramp, university ramp, bungalow ramp, classroom ramp, ada wheelchair, wheelchair access ramp, ada access ramp, industrial ramp, university ramp, school ramp, bungalow ramp, job site ramp, metal ramp, fire ramp, emergency ramp, industrial stairs, railing ramp, stair ramp, modular building ramp, storage ramp, data center ramp, generator access ramp, ada stair, ada stairs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluminum-wheelchair-ramp
    • Familia de productoAluminum Access Products
    • Grupo de productosUniversal Wheelchair Ramp System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Rampas
    • Clasificación IFC Rampa
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_01_96
    • Descripción Uniclass 2015Wheelchair ramps
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniClass Ramps

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos