Publique sus productos
Posh Solus Back To Wall Freestanding Bath 1600mm
Posh Solus Back To Wall Freestanding Bath 1600mm
Posh Solus Back To Wall Freestanding Bath 1600mm
Posh Solus Back To Wall Freestanding Bath 1600mm
Posh Solus Back To Wall Freestanding Bath 1600mm
Posh Solus Back To Wall Freestanding Bath 1600mm
    Reece

    Posh Solus Back To Wall Freestanding Bath 1600mm

    Traducido por Google,
    Los productos elegantes se crean para vivir. El baño independiente Posh Solus Back to Corner es la solución definitiva para aquellos que no quieren renunciar a los lujos en un espacio pequeño. Fácil de limpiar, la forma clásica es una adición elegante que realzará cualquier baño, sin importar el tamaño. Su material acrílico de grado sanitario le da un aspecto brillante y brillante que no es poroso y resistente a las bacterias.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1709153
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosSolus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía