Publique sus productos
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
    Reece

    Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel

    Traducido por Google,
    Alape ha perfeccionado el arte de diseñar espacios gracias a la precisión de la ingeniería alemana. Con sus finos bordes y su impresionante color neutro, Circa se convertirá en la pieza central del baño. Fabricado a partir de una sola lámina de acero y recubierto tres veces con un esmalte cerámico, el lavabo Alape Circa personifica la belleza que caracteriza a Alape.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1806078
    • Familia de productoAlape
    • Grupo de productosCirca
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)362
    Información relacionada
    • Material principalEnamelled Steel
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Nueva Zelanda