Publique sus productos
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White

    Traducido por Google,
    La colección Sonar de LAUFEN aúna tecnología de materiales de vanguardia con un diseño impresionante, convirtiéndose sin duda en la pieza central de cualquier baño moderno. Patricia Urquiola, que ha superado los límites del diseño de baños, ha creado una gama verdaderamente única que se caracteriza por sus bordes finos y su textura geométrica. El impresionante lavabo de pared Sonar exhibe la moderna forma geométrica exclusiva de la gama Sonar. El lavabo cuenta con rebosadero integrado. Fabricado con el innovador SaphirKeramik, el lavabo incluye un rebosadero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1810946
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de productosSonar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía