Publique sus productos
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2 de 5 estrellas4.2(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con sus bordes estriados y curvas sutiles, el lavabo de pedestal Pinoir es una opción versátil para una amplia gama de estilos de decoración de baños. Este modelo de montaje en pared es una opción ideal para espacios pequeños. La cubierta de Pinoir incluida realza el diseño al ocultar las tuberías.


    Características

    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo ovalado.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • La combinación consta del lavabo K-2028-1 y la cubierta K-2057.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Montaje en pared

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2035-1
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosPinoir®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks