Publique sus productos
Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel
Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel
    Reece

    Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Con una larga trayectoria de innovación, Geberit se ha consolidado como líder del mercado a nivel mundial. Integrando el saber hacer y el lujo suizos en su avanzada gama de cisternas y pulsadores ocultos, Geberit permite crear diseños de baño elegantes y sofisticados con los más altos estándares de sostenibilidad. Con una placa que parece flotar frente a la pared, el mando a distancia Geberit Sigma 70 combina funcionalidad y estética impecables, reducidas a la mínima expresión. Su diseño se caracteriza por proporciones armoniosas y una superficie sin marco, fabricada con materiales de alta calidad, placas robustas y contorneadas, y una exquisita artesanía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1811565
    • Familia de productoGeberit
    • Grupo de productosSigma70
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)112
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía