Publique sus productos
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder

    Traducido por Google,

    Los accesorios de Kelston presentan una combinación única de elementos de diseño tradicionales y modernos que agregan sofisticación fresca y cálida elegancia al baño. Construido con metal duradero, este soporte para papel higiénico utiliza un innovador mecanismo de pivote que simplifica el cambio de rollos de papel. Este elegante diseño complementa los grifos y otros accesorios de la Colección Kelston.

    CARACTERISTICAS

    • El soporte giratorio hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con otros productos de la colección Kelston.

    Instalación

    • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-13504
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosKelston®.
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.44
    • Ancho (pulgadas)3.94
    • Profundidad (pulgadas)8.62
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers