Publique sus productos
Geberit Sigma 50 Black/Chrome Button
Geberit Sigma 50 Black/Chrome Button
    Reece

    Geberit Sigma 50 Black/Chrome Button

    Traducido por Google,
    Con una larga trayectoria de innovación, Geberit se ha consolidado como líder del mercado a nivel mundial. Integrando el saber hacer y el lujo suizos en su avanzada gama de cisternas y pulsadores ocultos, Geberit permite crear diseños de baño elegantes y sofisticados con los más altos estándares de sostenibilidad. Con una placa que parece flotar frente a la pared, el Geberit Sigma50 combina funcionalidad y estética impecables, reducidas a la mínima expresión. Su diseño se caracteriza por proporciones armoniosas y una superficie sin marco, fabricada con materiales de alta calidad, placas robustas y contorneadas, y una exquisita artesanía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1836047
    • Familia de productoGeberit
    • Grupo de productosSigma50
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)246
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText