Publique sus productos
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Diseñado y fabricado para las aplicaciones comerciales más exigentes, el dispensador de jabón Wolfen es fácil de usar y está construido para durar. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales, cada elemento está perfectamente integrado para funcionar en el entorno en el que operará. Fabricado en acero inoxidable de grado 304, conforme a la norma NZS 4121 y con una garantía líder en la industria de 5 años, Wolfen ofrece total tranquilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2263888
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de productosWolfen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)99
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía