Publique sus productos
Milli Meld Edit Glass Shelf 450mm Brushed Gold
Milli Meld Edit Glass Shelf 450mm Brushed Gold
    Reece

    Milli Meld Edit Glass Shelf 450mm Brushed Gold

    Traducido por Google,
    La estantería de cristal Milli Meld Edit ofrece una solución de almacenamiento elegante y práctica para baños modernos. Su diseño minimalista combina líneas rectas equilibradas con curvas suaves, creando una estética refinada que armoniza a la perfección con grifería y accesorios contemporáneos. Disponible en una gama de acabados cepillados de alta calidad, que incluyen bronce, oro, gris plomo y níquel, así como negro mate y cromo pulido, ofrece la flexibilidad necesaria para complementar cualquier estilo de baño. Fabricada con materiales de alta calidad para una mayor durabilidad, la estantería de cristal Milli Meld Edit brinda comodidad diaria con una elegancia atemporal.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2265661
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de productosMeld Edit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia