Publique sus productos
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
    Reece

    Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel

    Traducido por Google,
    Despojado de detalles superfluos, Hydrotherm Pure es la esencia misma del diseño elegante y el lujo discreto. El toallero eléctrico vertical triple Hydrotherm Pure ofrece una solución única con elementos calefactores internos de cobre sumergidos en agua para una temperatura uniforme y constante, además de una alta eficiencia energética. El modelo triple también incluye un gancho para albornoces para mayor comodidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2299130
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de productosMood Edit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)38
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía