Publique sus productos
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
    Reece

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome

    Traducido por Google,
    Los toalleros calefactables Hydrotherm Pure marcan la pauta en el sector al proporcionar una temperatura constante sin consumir energía continuamente, logrando así los más altos niveles de eficiencia energética. Diseñados y fabricados en Australia, estos toalleros cuentan con tubos de cobre llenos de agua e instalación eléctrica fija. La gama de accesorios Hydrotherm Pure aporta un toque de sofisticación a los baños con grifería de líneas redondeadas y refinadas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2299541
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de productosMood Edit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía