Publique sus productos
Posh Domaine 1200mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 1200mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 1200mm x 800mm Polished Edge Mirror

    Traducido por Google,
    La gama Domaine combina un diseño excepcional con opciones de personalización asequibles. El elegante espejo Domaine ofrece un espejo de baño funcional y con estilo que se puede instalar tanto en vertical como en horizontal para complementar a la perfección cualquier mueble de baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2304688
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)4.8
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía