Publique sus productos
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)

    Traducido por Google,
    La colección de tocadores Kado Lux, que realza el diseño clásico mediante materiales tradicionales y detalles finamente elaborados, combina a la perfección forma y función. Disponible en configuraciones con puertas o cajones, la colección de tocadores suspendidos Kado Lux equilibra un diseño atemporal de estilo Shaker con detalles sutiles o llamativos a su elección. Kado Lux se puede personalizar con una cuidada selección de tiradores, acabados de armario y opciones de encimera disponibles en 12 mm, 20 mm, 50 mm y 90 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2306175
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía