Publique sus productos
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
    Reece

    ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror

    Traducido por Google,
    Diseñado por Zuster, una firma australiana de diseño y fabricación sinónimo de muebles a medida de alta calidad, el espejo ISSY Z8 Butterfly se caracteriza por sus lujosos detalles ingeniosamente integrados. Fabricado con la mejor madera de roble americano y un espejo sin cobre, este espejo será un hermoso complemento para su baño. Además, el espejo Z8 Butterfly se puede personalizar, permitiéndole lograr el estilo de diseño que siempre ha deseado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2321779
    • Familia de productoISSY
    • Grupo de productosZ8 Butterfly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)930
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía