Publique sus productos
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
    Reece

    Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided

    Traducido por Google,
    Eliminando la necesidad de una cama de mortero, la base de ducha Marbletrend Easy Fit hecha de Marblelite es autoportante y viene con un reborde de mosaico de cuatro lados y el desagüe de fijación superior patentado facilita la instalación. La base está disponible en dos tamaños, 900 x 900 mm y 1200 x 900 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2350236
    • Familia de productoMarbletrend
    • Grupo de productosEasy Fit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalPolymarble
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía