Publique sus productos
6032LST-L Shower Pan
6032LST-L Shower Pan
    Gemstone

    6032LST-L Shower Pan

    Traducido por Google,

    El umbral de espacio libre bajo de 2 1/2” Gemstone 6032LST-L está diseñado como plato de ducha de repuesto para bañera con desagüe izquierdo (el derecho también está disponible). La opción de agregar un sistema de membrana patentado aplicado de fábrica opcional al plato de ducha es perfecto para eliminar el riesgo de fugas en el punto más vulnerable entre el umbral del plato de ducha y el piso que lo une, lo que permite unir el plato a una loseta o sistema de piso. La textura antideslizante cumple y supera las pruebas F462 COF y, al mismo tiempo, es muy fácil de limpiar y los diques de agua de 1” permiten agregar de forma segura cualquier sistema de pared. El sistema de rejilla en la parte inferior de la bandeja tiene ubicaciones diseñadas donde se puede usar la adhesión elastomérica para asegurar la bandeja al sustrato, lo que es una ventaja sobre otras marcas.

    Los platos de ducha Gemstone tienen una garantía de fábrica de 10 años cuando se instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gemstone.


    Especificaciones
    • OD: 60” x 32” (1524 mm x 813 mm)

      Threshold Height: 2 1/2” (63.5 mm)

      Rough Opening: 60 1/4” x 36 1/4” (1530 mm x 820mm)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6032lst-l
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosLow Standard Theshold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniClass Shower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II CódigoD2090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica