Publique sus productos
Posh Domaine 600mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 600mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 600mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 600mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top

    Traducido por Google,
    La gama Domaine Vanity combina un gran diseño con una personalización asequible. Refleje su propio estilo personal con una combinación infinita de tamaños, acabados y opciones de mesas de trabajo. Con una combinación de puerta y cajón de aspecto moderno, el tocador de pared Posh Domaine convencional de 600 mm cuenta con una cubierta de cerámica con lavabo integrado y un interior blanco fresco.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2350519
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)460
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía