Publique sus productos
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
    Reece

    Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin

    Traducido por Google,
    La gama Domaine Vanity combina un gran diseño con una personalización asequible. Refleje su propio estilo personal con una combinación infinita de tamaños, acabados y opciones de mesas de trabajo. Con una combinación de puerta y cajón de aspecto moderno, el tocador Posh Domaine convencional de 1200 mm montado en el piso cuenta con una cubierta de mármol fundido con lavabo derecho integrado y un interior blanco fresco.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2351757
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)902
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)460
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía