Publique sus productos
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
    Reece

    Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides

    Traducido por Google,
    Inspirándose en la naturaleza y el diseño inspirado en hoteles, la colección Kado Arc celebra la belleza natural de la madera. Elaborados con castaño australiano, los sutiles paneles laterales de madera maciza de los gabinetes para afeitar Kado Arc brindan una sensación de calidez al baño. El gabinete Arc Mirror, que ofrece un amplio espacio de almacenamiento a la altura de los ojos, cuenta con estantes internos ajustables, puertas de cierre suave e interior de MDF resistente a la humedad con vetas de madera a juego. Tenga en cuenta que la belleza de la madera real es que no hay dos piezas iguales. Los gabinetes con espejo Kado Arc tendrán variaciones entre el grano y el color de la madera.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2352070
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosArc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)130
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía