Publique sus productos
Posh Solus MK3 Single Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Posh tiene que ver con productos prácticos que todos en el hogar pueden disfrutar. Diseñado para resistir los rigores de la vida diaria, el fregadero individual bajo encimera Posh Solus MK3 ofrece una solución práctica para espacios de fregadero ocupados con una integración perfecta y la capacidad de limpiar fácilmente los bancos en el lavabo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2402563
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosSolus MK3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Nueva Zelanda