Publique sus productos
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel

    Traducido por Google,
    El fregadero Domaine de Posh con sistema de derivación combina estilo y funcionalidad. Apto para instalación empotrada o bajo encimera, el fregadero Domaine es ideal para cualquier lavadero. Fabricado en acero inoxidable de grado 304, incluye un desagüe con cesta y dos orificios para grifería de 42 mm. El fregadero Domaine de Posh es la solución definitiva para cualquier espacio de lavandería.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2408001
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia