Publique sus productos
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
    Reece

    Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome

    Traducido por Google,
    Combinando una estética moderna con un diseño geométrico de líneas suaves, el toallero doble Mizu Bloc ofrece una solución elegante y práctica para guardar toallas en cualquier baño. Disponible en cromo, negro mate, níquel cepillado, gris plomo cepillado y bronce cepillado, cada acabado está diseñado para brindar durabilidad y estilo. Con un perfil delgado y bordes suaves, este toallero doble es más versátil y fácil de combinar con grifería de cualquier estilo. Con tamaños que incluyen 600 mm, 700 mm y 900 mm, este toallero doble ofrece flexibilidad para cualquier distribución del baño. Fabricado con materiales de alta calidad, este accesorio está diseñado para un rendimiento óptimo y una instalación sencilla. Un complemento refinado para cualquier baño o cocina, la gama Mizu Bloc completa la historia de Mizu con una discreta confianza.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia30260
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosBloc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)21
    • Ancho (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia