Faucet Strommen Vara Fin Gooseneck Sink Mixer Tap Discovery Bronze (4 Star) Lead Free
Traducido por Google,
Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios fabricados en Australia, que se caracteriza por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, el mezclador de lavabo Vara Gooseneck está disponible en dos diseños de manija distintos: Disc, con un borde finamente moleteado que mejora el agarre en el punto principal de interacción; y Fin, definido por un perfil delgado y escultural que ofrece una expresión más ligera y lineal. Un caño tipo cuello de cisne complementa el mezclador, que cuenta con indicadores grabados de agua caliente y fría. La colección está disponible en 19 acabados arquitectónicos, que incluyen cromo, mates, latóns orgánicos en constante evolución y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está construido para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que brinda la confianza de que Vara funcionará y mantendrá su elegancia durante décadas, no solo años.