Faucet Strommen Vara Fin Wall Pot Filler Tap Specialty Finish Lead Free
Traducido por Google,
Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios de fabricación australiana, caracterizada por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, el grifo para llenar ollas Vara está disponible en dos diseños de manija distintos: Disco, con un borde finamente moleteado que mejora el agarre en el punto principal de interacción; y Aleta, definida por un perfil delgado y escultural que ofrece una expresión más ligera y lineal. Su forma pivotante y articulada permite que el grifo se extienda durante su uso y se pliegue contra la pared, manteniendo un perfil limpio y definido. La colección está disponible en 19 acabados arquitectónicos, incluyendo cromo, mates, latóns orgánicos en constante evolución y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está diseñado para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que brinda la confianza de que Vara funcionará y mantendrá su elegancia durante décadas, no solo años.