Publique sus productos
Faucet Strommen Vara Disc Wall Pot Filler Tap Matte Black Lead Free
Faucet Strommen Vara Disc Wall Pot Filler Tap Matte Black Lead Free
    Reece

    Faucet Strommen Vara Disc Wall Pot Filler Tap Matte Black Lead Free

    Traducido por Google,
    Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios de fabricación australiana, caracterizada por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, el grifo para llenar ollas Vara está disponible en dos diseños de manija distintos: Disco, con un borde finamente moleteado que mejora el agarre en el punto principal de interacción; y Aleta, definida por un perfil delgado y escultural que ofrece una expresión más ligera y lineal. Su forma pivotante y articulada permite que el grifo se extienda durante su uso y se pliegue contra la pared, manteniendo un perfil limpio y definido. La colección está disponible en 19 acabados arquitectónicos, incluyendo cromo, mates, latóns orgánicos en constante evolución y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está diseñado para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que brinda la confianza de que Vara funcionará y mantendrá su elegancia durante décadas, no solo años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40434
    • Familia de productoFaucet Strommen
    • Grupo de productosVara
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia