Publique sus productos
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Traducido por Google,
    Hideaway Plus te ofrece la libertad de crear el estilo perfecto con una amplia gama de combinaciones de botones y platos para adaptarse a tu cisterna empotrada. La placa de botón delgada Hideaway+ de ABS cuenta con puntos de fijación invisibles. Apta para todas las aplicaciones empotradas, la cisterna se puede acceder directamente detrás de la placa de empuje.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9508205
    • Familia de productoHideaway
    • Grupo de productos+
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)152
    • Ancho (mm)236
    Información relacionada
    • Material principalABS
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía