LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
Traducido por Google,
La colección Sonar de LAUFEN aúna tecnología de materiales de vanguardia con un diseño impresionante, convirtiéndose sin duda en la pieza central de cualquier baño moderno. Patricia Urquiola, que ha superado los límites del diseño de baños, ha creado una gama verdaderamente única que se caracteriza por sus bordes finos y su textura geométrica. El lavabo de encimera Sonar de 340 mm luce un exterior texturizado espectacular, posible gracias al uso del material SaphirKeramik de LAUFEN. Su tamaño de 340 mm es ideal para lavabos pequeños o donde se requieran dos cubetas.