Publique sus productos
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
    Reece

    Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White

    Traducido por Google,
    Las suaves curvas de la gama Roca Inspira se plasman en el diseño de la bañera exenta Roca Inspira. Con un perfil excepcionalmente fino fabricado en acrílico sanitario, su diseño único y elegante se convertirá en la pieza central de su baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9508940
    • Familia de productoRoca
    • Grupo de productosInspira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-06
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía