Publique sus productos
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
    Reece

    Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black

    Traducido por Google,
    La gama de toalleros calefactables individuales Mizu Soothe facilita la creación de un baño acogedor. Las líneas suaves y los bordes curvos son la clave del diseño del toallero calefactable individual Mizu Soothe. Con la posibilidad de conectar hasta 5 toalleros individuales a un solo transformador, simplemente elija la cantidad que necesite. Cada toallero viene con cableado fijo para un aspecto limpio y elegante. Fabricados en acero inoxidable 304 de alta resistencia, son perfectos para el uso diario. Con una amplia gama de grifería, duchas y accesorios a juego, Mizu se adapta a cualquier baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9509574
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosSoothe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)632
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía