Publique sus productos
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
    Reece

    Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White

    Traducido por Google,
    Liderando el lujo inspirado en los hoteles, la bañera exenta Kado Lussi Thin Edge combina un moderno acabado mate con líneas finas que permiten que la forma natural hable por sí sola. Fabricada en superficie sólida fundida, con un impresionante borde de 5 mm y rebosadero integrado, la bañera Lussi Thin Edge es el complemento perfecto para un espacio de lujo duradero. La bañera Lussi Thin Edge incluye un desagüe extraíble de superficie sólida a juego.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9509631
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLussi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)730
    • Profundidad (mm)595
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Peso Neto (kg)114
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía