Publique sus productos
LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White
LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White
LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White
    Reece

    LAUFEN Val Freestanding Bath with Overflow 1300 Round Sentec White

    Traducido por Google,
    Diseñadas por el renombrado diseñador Konstantin Grcic, las bañeras exentas VAL utilizan el innovador material de superficie sólida Sentec de LAUFEN para lograr sus impresionantes formas curvas. La bañera exenta LAUFEN Val con rebosadero es la personificación del espacio y el lujo, y se convertirá en la pieza central de cualquier baño. Sus líneas arquitectónicas sencillas, sus bordes extremadamente finos y sus delicadas texturas superficiales hacen de la colección Val una pieza única a nivel mundial.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9510105
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de productosVAL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalSentec Solid Surface
    • Peso Neto (kg)129
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía