Publique sus productos
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
    Reece

    Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface

    Traducido por Google,
    Combinando piedra de superficie sólida, curvas orgánicas y líneas contemporáneas, la colección Kado Lussi crea una gama de baño altamente visual y táctil. Elegido por su capacidad para adaptarse a formas orgánicas, los lavabos de pared Lussi están hechos de un material de superficie sólida mate de alta calidad. Cada lavabo de pared ha sido producido y acabado a mano, con un cuidado detalle de cada centímetro. El lavabo de pared de doble cubeta Lussi de 1500 mm, que cuenta con un increíble rellano de grifo hundido, se puede combinar con grifería de pared o de banco para lograr el aspecto deseado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9511998
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLussi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia