Publique sus productos
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace

    Traducido por Google,

    Chimenea de gas tradicional extragrande

    Elija una llama impactante, elija sus accesorios y cree una chimenea única. La Regency Grandview G1200P es la chimenea de gas Grandview más grande e innovadora hasta la fecha. Incorpora nuestra tecnología de quemador de infusión (patente en trámite), un área de visualización extragrande y accesorios combinables, diseñados para maximizar la variedad y la personalización.

    Características principales de la chimenea de gas tradicional G1200P:

    • NUEVO e innovador quemador de infusión de flujo dividido que crea el paquete de llamas más realista
    • El área de visualización más grande de su clase
    • Iluminación estándar de arriba hacia abajo y con lecho de brasas
    • Pantalla de seguridad Invisimesh integrada
    • Sistema Cool Wall que permite opciones de acabado flexibles
    • Control de ajuste de la altura de la llama
    • Encendido electrónico con control remoto Proflame II GTMF
    • Gas natural o propano
    • Garantía limitada de por vida
    Especificaciones
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

      " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
      53,00053,000
      Turn Down BTU13,50013,500
      Efficiency72.58%74.08%
      EnerGuide Rating66.58%67.96%


      General Specifications
      Product SizeLarge
      View Area1200 sq.in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"


      Unit Dimensions
      Width (front)55 in.
      Height44 3/4 in.
      Depth28 7/8 in.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRegency-Grandview-G1200P-Gas-Fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosTraditional Gas Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace