Chimenea de gas tradicional mediana
Con la chimenea de gas tradicional Grandview G800C, obtendrá impresionantes imágenes de llamas, opciones de instalación flexibles y la posibilidad de terminar la chimenea en cualquier material (incluida madera o papel tapiz) directamente en el borde de la cámara de combustión. Monte de forma segura un televisor o una obra de arte sobre la chimenea y ahorre en costosos marcos de acero con el sistema Cool Wall de Regency. El Regency Grandview G800C es parte de nuestra serie Grandview de chimeneas de gas diseñadas para maximizar las opciones, la personalización y la flexibilidad.
*G800C solo está disponible en EE. UU.
Características clave de la chimenea de gas G800C
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |