Chimenea eléctrica moderna de 3 lados
La gama Onyx de calentadores de chimenea eléctricos de primera calidad lleva el lujo a más espacios que nunca. El robusto juego de leños con iluminación de leños integrada, junto con el avanzado sistema LED Chromalight® Plus, la personalización a todo color, el control WIFI y una generosa altura de vidrio de 431 mm significan que esta chimenea seguramente sorprenderá con su impresionante imagen de llama.
Sin necesidad de ventilación ni líneas de combustible, la Onyx 150RW es una chimenea eléctrica grande, moderna y apta para apartamentos que se puede instalar prácticamente en cualquier habitación de la casa y las opciones flexibles de instalación de 1, 2 o 3 lados le permiten crear el estilo. que desea en su hogar con una chimenea moderna de alta gama que sea tan flexible en su instalación como hermosa.
Características principales de la chimenea eléctrica EX150:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |