Publique sus productos
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Traducido por Google,

    Estufa de leña catalítica híbrida extragrande

    La estufa de leña F5200 permite cargar hasta 90 libras de combustible. Su diseño limpio y clásico proporciona el telón de fondo perfecto para la amplia puerta de hierro fundido, que ofrece una vista panorámica del fuego que te dejará sin aliento.

    La estufa de leña híbrida independiente extragrande Regency Pro-Series F5200 es una de las estufas Regency originales que incorpora la tecnología de triple combustión Eco-Boost. Cuando el termómetro incluido alcance el rango "Activo", utilice el control de derivación para activar el catalizador y disfrute de una combustión más prolongada y uniforme, a la vez que cuida el medio ambiente.

    Con una apertura de puerta de 170 grados, podrá cargar hasta 40 kg de troncos de 56 cm (de adelante hacia atrás y de lado a lado) a la vez. El discreto borde para cenizas ayudará a mantener limpio el suelo frente a su nueva estufa. Podrá instalar esta unidad en cualquier lugar de su hogar, gracias al deflector de calor trasero (incluido), que le ofrece las distancias de seguridad más reducidas del mercado.

    Características principales de la estufa de leña F5200:

    • Cargue la madera de adelante hacia atrás o de lado a lado.
    • Amplia zona para ver el fuego, con cristal cerámico radiante.
    • Bisagras de fundición de alta resistencia que nunca se doblarán ni se romperán.
    • El cierre de leva ajustable de acero forjado sólido garantiza un sellado hermético de la puerta a lo largo del tiempo.
    • Regulación de aire frontal y derivación catalítica lateral
    • Un termómetro catalítico de fácil lectura ayuda a que su estufa alcance el máximo tiempo de combustión y eficiencia.
    • La cámara de combustión de alto rendimiento revestida de ladrillo refleja el calor
    • La discreta cortina de limpieza por aire mantiene el cristal limpio.
    • El borde de fresno soldado nunca se doblará ni se romperá.
    • Deflector de calor trasero que permite distancias más reducidas.
    • Casa móvil y nicho aprobados
    • Puerta con apertura de 170° para facilitar la carga
    • caja de fuego de acero resistente de 3/16 de pulgada
    • La tecnología de triple combustión crea quemaduras más largas y completas.
    • Respaldado por la garantía limitada de por vida más completa del sector.
    • Cobertura total del catalizador original durante 10 años
    • Elegible para el crédito fiscal por biomasa de EE. UU.
    Especificaciones
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.95,000
      EPA-Tested BTUs/hr.36,398
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info80%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)86%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Log Size22"
      Burn Time
      Up to 30 hrs
      Firebox Capacity
      4.4 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)0.84
      View Area213 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)8"


      Unit Dimensions
      Width (Front)29 in.
      Height
      39 3/4 in.
      Depth31 3/16 in.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf5200-wood-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosWood Stove
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniClass Heating Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica