Publique sus productos
Solo Slim LED Showcase Room
Solo Slim LED Showcase Room
    REGENT

    Solo Slim LED Showcase Room

    Traducido por Google,
    Con una altura de marco de solo 53 mm, parece como si la discreta luminaria colgante flotara elegantemente en el espacio. Al mismo tiempo, la luminaria bellamente estilizada destaca por una serie de valores internos: distribución de la luz extremadamente uniforme, altamente eficiente, regulable por DALI, apta para iluminación de emergencia y opcionalmente equipada con tecnología Tunable White para permitir que la luz se ajuste dinámicamente . Y todo contenido dentro de una perfecta carcasa de aluminio de "una sola pieza".
    Especificaciones
    • FEATURES: Height of frame only 53 mm; one-piece look aluminium housing, first-class workmanship makes for seamless surface; Extremely even spread of light across the opal diffuser; Up to UGR ≤ 16; Direct-indirect light Emission (61%/39%); Highly Efficient state-of-the-art LEDs; Available with Tunable White – enabling the colour temperature to be adjusted to align with daylight conditions; Neat shadow gap SPECIFICATIONS: Diameters: 530 mm, 980 mm; Maximum luminance Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2; Luminaire efficiency up to 138 lm/W; Operating unit integrated; Dimmable digital DALI; Suitable for emergency lighting (DC-compatible); Available with emergency unit; LED board and optics replaceable; Ceiling canopy with pendant tube and self-levelling ball joint TECHNICAL DATA: System power: 25 W / 27 W / 52 W / 54 W / 60 W / 62 W / 114 W / 116 W; Luminous flux of luminaire: 3300 lm / 3050 lm / 6500 lm / 6000 lm / 8300 lm / 7600 lm / 15600 lm / 14400 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K / 2700-6500 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L80 (B10) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP40 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education, Retail & Hospitality, Industry
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolo_slim_led_showcase_room
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosSolo Slim LED
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)985
    • Ancho (mm)980
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África