Publique sus productos
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Traducido por Google,
    Cyled es una luminaria LED de superficie con un diseño sencillo y elegante y grado de protección IP44. Su forma cilíndrica pura lo hace perfecto para cualquier contexto arquitectónico. Cyled, con su tecnología IOS, te permite elegir el ancho de haz en función de tus necesidades, y está especialmente indicado para interiores y exteriores (bajo canalones, cubiertas voladizas, cubiertas) en oficinas, aeropuertos, hoteles y entornos residenciales. CyLED es miembro del sistema de luminarias que también incluye el downlight empotrable Miled.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacyled
    • Familia de productoSurface mounted projector
    • Grupo de productosCyled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica