Publique sus productos
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW

    REHAU | ARALYA | WINDOW

    Traducido por Google,

    La serie Aralya Design, con su ancho de acristalamiento de 62 mm, ofrece la posibilidad

    Integrar triple acristalamiento/ Paneles de hasta 50 mm de espesor. El sistema se caracteriza por

    sus formas rectas o redondeadas. La profundidad de la banda de rodadura de 77 mm de espesor y sus 5 cámaras, incluido el refuerzo, están generosamente proporcionadas.

    El diseño de Aralya permite la realización de todo tipo de aperturas.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      108mm to 128mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARALYA_WINDOW
    • Familia de productoREHAU | ARALYA
    • Grupo de productosREHAU | ARALYA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit