Publique sus productos
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Traducido por Google,

    1. PRINCIPIO DE DISEÑO

    El sistema de correderas Euro-Design S920 de REHAU se ha desarrollado en función de las necesidades de los mercados asiáticos, combinando el clima, la cultura y el estilo de vida geográficos y regionales, y está hecho a medida para una amplia gama de usos. Se pueden encontrar tres categorías principales de diseños de correderas:

    ser fabricado:

    􀂄 Ventanas y puertas corredizas horizontales de 2 o más paneles corredizos.

    􀂄 Ventanas y puertas correderas horizontales con cristal fijo.

    􀂄 Ventanas y puertas correderas horizontales con mosquitera.

    Los diseños típicos se ilustran en la sección "Dibujos detallados".

    1.1 Marco

    Hay cuatro perfiles de marco disponibles:

    􀂄 Marco 1, para acristalamiento fijo con profundidad de perfil 60 mm

    􀂄 Marco 2, con 2 carriles de rodadura (se puede instalar carril de aluminio), profundidad de perfil 60mm.

    􀂄 Marco 3, con 2 carriles de rodadura (posibilidad de instalación de carril de aluminio) y carril para mosquitera, profundidad de perfil 88mm.

    􀂄 Marco N3, con 3 carriles de rodadura (posibilidad de instalación de carril de aluminio), profundidad de perfil 108mm.

    Los perfiles del marco tienen varias cámaras, con cámaras separadas para el drenaje y el refuerzo de acero. Esto garantiza la estanqueidad del agua de lluvia a las cámaras de refuerzo, lo que garantiza la ausencia de corrosión del acero. Al mismo tiempo, mejora el rendimiento del aislamiento térmico y acústico.

    Se pueden montar rieles de aluminio o acero inoxidable en las pistas de los perfiles del marco, reduciendo la fricción y asegurando así un funcionamiento de deslizamiento suave.

    1.2 Faja

    Hay dos perfiles de hoja: hoja de ventana y hoja de puerta. Las ranuras estándar están diseñadas en la

    Fajas para adaptarse a juntas de cepillo tratadas con silicona de 5x6 mm con aletas, que proporcionan un aire óptimo,

    Estanqueidad al agua y al sonido. Los perfiles de las hojas tienen una profundidad de 41 mm y pueden acristalar desde vidrios simples de 3 mm hasta vidrios multicristal de 24 mm de espesor máximo.

    1.3 Refuerzo

    Las cámaras de refuerzo están diseñadas para proporcionar un refuerzo óptimo para cumplir con las

    Requisitos estáticos incluso para elementos de puertas y ventanas de gran tamaño. Los perfiles de acero galvanizado se insertan en los perfiles de PVC y se fijan con tornillos a intervalos determinados.

    1.4 Enclavamiento

    En la posición cerrada, las hojas se superponen, los perfiles de enclavamiento se superponen entre sí y la junta de cepillo garantiza la estanqueidad. De acuerdo con los requisitos de refuerzo, el perfil de aluminio Interlock 3 proporciona una mayor resistencia, cumpliendo así con los requisitos de fuerte presión del viento para ventanas y

    Puertas para edificios de gran altura. Interlock 4 está diseñado con una junta coextruida que proporciona un alto rendimiento de sellado.

    1.5 Piezas de relleno

    Las piezas de relleno se colocan en la parte superior e inferior en la superposición de las hojas con las siguientes funciones:

    􀂄 Seguridad, evitando que las hojas se levanten.

    􀂄 Equipado con junta de cepillo para proporcionar una resistencia de entrada óptima al viento y al polvo.

    􀂄 Diseño amplio para una fácil instalación.

    􀂄 Material de larga duración y resistencia a la intemperie.

    1.6 Sello de cepillo

    Los sellos de cepillo tratados con silicona de alta calidad con aletas se utilizan para aumentar el rendimiento en aislamiento acústico, penetración de agua, infiltración de aire y evitar corrientes de polvo.

    2. MATERIAL

    Los perfiles de ventana de REHAU están fabricados con PVC resistente a los impactos y a la intemperie de conformidad con las normas europeas. El material ha demostrado durante muchas décadas su capacidad para soportar las exigencias de las condiciones climáticas extremas.

    3. COLOR

    Los perfiles se fabrican generalmente en color blanco según el código de color REHAU 159.

    4. HARDWARE

    Se puede adaptar una amplia gama de hardware al diseño de ranura europea estándar.

    􀂄 Se utiliza con una amplia gama de rodillos de alta calidad.

    􀂄 Se puede instalar con cerraduras de media luna simples hasta engranajes de bloqueo multipunto de alta calidad.

    5. CAMPO DE APLICACIÓN

    El tobogán Euro-Design de REHAU es adecuado para su aplicación en casas de poca altura, edificios residenciales y comerciales de varios pisos. Para edificios de gran altura y regiones costeras propensas a tifones, existen numerosos perfiles complementarios que se pueden seleccionar según los requisitos de resistencia a la presión del viento.

    6. AISLAMIENTO TÉRMICO

    Con cámaras múltiples, fabricación precisa, doble sellado y junto con vidrio aislante, el rendimiento del aislamiento térmico puede mejorarse enormemente, ahorrando así energía. Como el vidrio ocupa la mayor parte del área de la ventana/puerta, el efecto en el aislamiento térmico depende en gran medida del tipo de vidrio: uso

    El uso de vidrio de baja emisividad puede lograr mejores resultados.

    7. AISLAMIENTO ACÚSTICO

    El aislamiento acústico viene determinado principalmente por el tipo de acristalamiento, por lo que se recomienda el uso de vidrio aislante para obtener resultados óptimos.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to ? W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class B?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class ?A
      Air permeability (EN 12207):up to grade ?
      Operating forces (EN 13115):class ?

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaED-SLIDE_DOORS_SLIDING
    • Familia de productoREHAU | ED SLIDE
    • Grupo de productosREHAU | ED SLIDE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-23
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Argentina
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit