Publique sus productos
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    Traducido por Google,


    Las ventanas SYNEGO de REHAU llevan la etiqueta de producto EcoPuls. Esto significa que el perfil de la ventana contiene más del 40 % de materiales reciclados. REHAU representa esta huella ecológica positiva. Disfruta del confort de tus ventanas junto con la buena sensación de haber elegido un producto producido de forma sostenible.

    Doblemente sostenible
    Las excelentes propiedades de aislamiento térmico de las ventanas de aislamiento térmico también aseguran que usted está haciendo algo bueno por el medio ambiente con las ventanas SYNEGO a largo plazo. Instaladas en su espacio vital, logran hasta un 45% más de aislamiento térmico en comparación con la ventana estándar actual*. Esto ahorra energía, proporciona un calor acogedor y también aumenta el valor de su propiedad.
    De este modo, se confirmó la idoneidad de la casa pasiva según las directrices de la ift para las ventanas SYNEGO en la versión con sello medio (MD).

    Las ventanas SYNEGO aíslan el ruido.
    Siéntase cómodo, sin importar cuán ruidoso sea su entorno.
    El ruido te enferma, incluso si ya no eres consciente de ello. Los estudios muestran que la exposición regular al ruido del tráfico conduce a un riesgo significativamente mayor de enfermedad cardiovascular. Deje fuera el ruido que causa estrés. Debido a la profundidad de construcción especial de SYNEGO, se puede utilizar un vidrio funcional especial, que garantiza un mayor aislamiento acústico, para un hogar tranquilo y relajado.
    Insonorización de primera
    Las ventanas SYNEGO aseguran una mejora en la calidad de vida, porque equipadas con el sistema de sellado central opcional, reducen el ruido hasta en 47 decibelios. Eso es aproximadamente el volumen de una cortadora de césped a unos pocos metros de distancia. Las ventanas SYNEGO consiguen así una reducción del ruido de hasta 26 veces.

    Seguridad hasta la clase de resistencia RC 3
    Las ventanas con clase de resistencia RC 1 tienen una protección antirrobo baja y, por lo tanto, se pueden superar en un tiempo relativamente corto. Con clases de resistencia más altas, por otro lado, se requiere mucho más tiempo y, sobre todo, herramientas pesadas. Las ventanas SYNEGO alcanzan fácilmente la clase de resistencia RC 2. E incluso los requisitos de la clase de resistencia RC 3 se pueden cumplir fácilmente con las medidas adicionales apropiadas.

    Alegría de colores que se queda.
    Puedes encontrar tu color favorito en una gran selección con más de 400 diseños. Puede elegir el color para el interior y el exterior por separado, por ejemplo, antracita en el exterior, blanco clásico en el interior. Cualquiera que sea su decisión, puede estar seguro de que sus ventanas seguirán teniendo el mismo aspecto años después que el primer día. Porque nuestras pinturas y decoraciones no destiñen y son resistentes a la intemperie.

    Diseño delgado
    Las ventanas SYNEGO impresionan con sus hojas de diseño delgado. Gracias a la solución abatible francesa, la sección central es particularmente filigrana y deja entrar mucha luz en su espacio vital.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:109mm to 175mm
      overall depth:80mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0.94 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 47 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210): up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSYNEGO_NL_WINDOW
    • Familia de productoREHAU | SYNEGO_NL
    • Grupo de productosREHAU | SYNEGO_NL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit