Publique sus productos
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Traducido por Google,

    Abra perspectivas completamente nuevas con las grandes puertas correderas de alto diseño hechas de PVC.

    2,70 m de altura libre para nuevas soluciones arquitectónicas:

    Con una altura de paso de 2,70 metros, el sistema de puertas correderas High-Design Slide ofrece nuevas soluciones arquitectónicas para un diseño de fachada sofisticado. Los estrechos marcos de PVC dejan entrar mucha luz a la estancia, son resistentes a la intemperie y aíslan del calor. Y garantizan la tranquilidad en casa, ya que el ruido se queda fuera.

    La limpieza es fácil:

    La superficie elegante y extremadamente lisa (acabado de alta definición) repele la suciedad y es fácil de limpiar, lo que deja más tiempo para soñar.

    Peso de hoja de 180 kg gracias a un diseño especialmente robusto:

    Un plus en las variantes correderas para una mayor flexibilidad Las puertas correderas High-Design Slide están disponibles con diferentes esquemas de apertura. Se pueden accionar fácilmente hasta seis paneles correderos sobre dos o tres rieles de aluminio. El diseño robusto permite un peso de hoja de 180 kg.

    Más de 200 colores para un diseño único:

    Máxima variedad de colores con KALEIDO COLOR más de 200 colores que no dejan nada que desear en cuanto a diseño. Puede diseñar su edificio de forma individual según sus ideas y darle a su hogar un toque único. Y no importa lo que elija, puede estar seguro de que sus ventanas seguirán luciendo como el primer día, incluso años después. Porque KALEIDO COLOR es resistente a la intemperie y a los colores.

    Para toboganes de alto diseño, la gama KALEIDO COLOR está disponible en KALEIDO PAINT lacado o KALEIDO FOIL laminado.

    Grandes perspectivas con High-Design Slide:

    - Tecnología alemana para la mejor calidad.

    - Fácil limpieza gracias al acabado de alta definición.

    - Los rodillos de nailon de alta calidad se deslizan silenciosamente y con facilidad sobre el riel de aluminio.

    - Excelente aislamiento acústico y térmico con vidrio aislante de hasta 33 mm de espesor.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      134 mm

      overall depth:106 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,9 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class C2?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 6A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 3
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHIGH_DESIGN_SLIDE_DOORS_SLIDING
    • Familia de productoREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • Grupo de productosREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-23
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica