Publique sus productos
REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING

REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING

Traducido por Google,


▪ Eficiencia energética a través de muy buenos valores de valor U e impermeabilidad

▪ Sistema fácil de procesar (sellos instalados en fábrica, tecnología de conexión flexible para el marco)

▪ Sostenibilidad mediante el uso de reciclados

▪ Basado en la plataforma REHAU probada y comprobada

▪ Componentes de hardware certificados por REHAU

Otras características:

▪ Se puede utilizar como ventana corredera y puerta corredera

▪ Solución de sistema de un solo proveedor (perfiles, accesorios y

Adecuado)

▪ Procesamiento eficiente a través de alas soldables y

Marco. Una conexión mecánica también es una alternativa.

con marcos posibles directamente en el sitio de construcción

▪ El perfil del marco se puede utilizar en todas partes

▪ Bajos costos de instalación - no costosos y por lo tanto

costosa construcción de traviesas

▪ Si la producción se configura en consecuencia, ninguno

Construcción especial Procesamiento a través del centro de procesamiento.

▪ Componentes de hardware fáciles de integrar

▪ Rodillos: regulables en altura, un rodillo para todos los pesos de hoja, montaje sencillo taladrado en lugar de fresado

Especificaciones
  • Elevation width frame/sash:121 mm to 144 mm
    overall depth:80 mm to 173 mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,50 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 33 dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class A2/B2
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):2nd grade
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSLINOVA_DOOR_SLIDING
  • Familia de productoREHAU | SLINOVA
  • Grupo de productosREHAU | SLINOVA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
  • Código UNSPSC3017
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Door and Window Casings
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows