Publique sus productos
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    Traducido por Google,

    Premontaje/producción

    La selección de perfiles, las combinaciones de perfiles y los componentes del sistema estandarizados garantizan una producción lógica y, por lo tanto, rentable de SYNEGO SLIDE.

    Hardware

    Los sistemas de herrajes ROTO INOWA, GU PSL, HAUTAU MOVE, WINKHAUS duoPort AS y SIEGENIA ECO SLIDE CO se pueden instalar en SYNEGO SLIDE sin premontaje ni pasos de trabajo adicionales.

    Superficies de alta calidad

    Las superficies lisas y resistentes a la intemperie en la versión estándar se pueden mejorar aún más mediante pintura, a través de una gran selección de tipos de laminación de lámina, así como un perfil de cubierta de aluminio instalado externamente.

    Perfil de marco

    La profundidad de construcción del perfil del marco es de 156 mm. La conexión de la esquina se puede realizar mediante un conector mecánico o mediante soldadura.

    Aislamiento térmico óptimo

    Gracias al óptimo diseño, el sistema SYNEGO SLIDE consigue un buen aislamiento térmico.

    Esto significa que se alcanza un coeficiente medio de transferencia de calor Uf de 1,3 W/m2K.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:149 mm
      overall depth:156 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,30 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 44 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B2/C2
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 8A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • Familia de productoREHAU | SYNEGO SLIDE
    • Grupo de productosSYNEGO_SLIDE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-18
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)156
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows